23390.0221 - Exzenterschnellspanner
mit Schraube

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Dieser Artikel 23390.0221 - Exzenterschnellspanner mit Schraube / mit Schraube (l: 82 mm, d2: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter­schnell­span­ner mit Schraube (EH 23390.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23390.0221
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
Exzenterschnellspanner

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Stellmutter

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23390.0221
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.