23270.0106 - Exzenter-Spannklemmen

Exzenter-Spannklemme mit hoher Klemmkraft für niedrige Spannhöhen. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Dieser Artikel 23270.0106 - Exzenter-Spannklemmen / (d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter-Spann­klem­men (EH 23270.)

Werk­stoff
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3,4 kN
Artikel-Nr.:
23270.0106
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 3,4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 11 g
Exzenter-Spannklemmen

Werkstoff

Exzenterschraube

  • Stahl

Grundkörper

  • Messing

Hinweise

Der Kopf der Exzenterschraube kann gering aus dem Grundkörper (h1) herausragen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23270.0106
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.