23310.0351 - Positionierringe
für Aufsitzspanner

Der Positionierring wird nach dem Ausrichten des Aufsitzspanners auf dessen Führungsbolzen festgeklemmt und bewirkt dann, dass bei wiederholten Spannvorgängen immer genau auf denselben Punkt gespannt wird. Der Positionierring ist 360° am Aufsitzspanner einstellbar. Nach Befestigung kann die Spannpratze 110° nach links oder rechts geschwenkt werden (nur bei den schwenkbaren Ausführungen).

Dieser Artikel 23310.0351 - Positionierringe für Aufsitzspanner / für Aufsitzspanner Größe 82,5 (h1: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Po­si­tio­nier­rin­ge für Aufsitzspanner (EH 23310.)

Aus­füh­rung
Bild
h1 [mm]
d2 [mm]
für Auf­sitz­span­ner
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
für Aufsitzspanner Größe 82,5
Bild:
2
h1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
62 mm
für Auf­sitz­span­ner:
23310.0070
Artikel-Nr.:
23310.0351
Dokumente
Positionierringe
  • für Aufsitzspanner Größe 82,5 – Bild 2
  • h1: 15 mm
  • h2: 40 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 93 mm
  • l2: 39 mm
  • e: 22760.0104
  • b: 78 mm
  • für Aufsitzspanner: 23310.0070
  • Gewicht: 355 g
Positionierringe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert

Montage

Zur Montage des Positionierrings ist die Spannpratze vom Aufsitzspanner abzuziehen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23310.0351
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.