Stan­dard­sor­ti­men­te V40

EH 1090

Dieses Standardsortiment ist eine empfohlene Zusammenstellung aus Systemteilen und Normteilen zum gleichzeitigen Bau von mehreren Vorrichtungen. Der Sortimentsumfang kann bei Bedarf modifiziert werden.

Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

System

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
:
Standardsortimente V40
Artikel-Nr.:
1090.110
Dokumente
Standardsortimente V40
  • zum Bau von zwei Vorrichtungen
zur Artikelansicht
:
Standardsortimente V40
Artikel-Nr.:
1090.120
Dokumente
Standardsortimente V40
  • zum Bau von drei Vorrichtungen
zur Artikelansicht
:
Standardsortimente V40
Artikel-Nr.:
1090.140
Dokumente
Standardsortimente V40
  • zum Bau von fünf Vorrichtungen
zur Artikelansicht

Werkstoff

  • siehe Produktdaten der einzelnen Artikel
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.