Ver­bin­dungs­leis­ten

EH 1101.300 - EH 1101.500

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
l [mm]
An­zahl n
An­zahl der T-Nuten
für Auf­spann­plat­ten

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
l [mm]:
420 mm
An­zahl n:
5
An­zahl der T-Nuten:
1 x 6
für Auf­spann­plat­ten:
1100.300
Artikel-Nr.:
1101.300
CAD
Dokumente
Verbindungsleisten
  • System: V70
  • l: 420 mm
  • Anzahl n: 5
  • Anzahl der T-Nuten: 1 x 6
  • für Aufspannplatten: 1100.300
  • Gewicht: 8 kg
zur Artikelansicht
Verbindungsleisten
Sys­tem:
V70
l [mm]:
490 mm
An­zahl n:
6
An­zahl der T-Nuten:
1 x 7
für Auf­spann­plat­ten:
1100.400
Artikel-Nr.:
1101.400
CAD
Dokumente
Verbindungsleisten
  • System: V70
  • l: 490 mm
  • Anzahl n: 6
  • Anzahl der T-Nuten: 1 x 7
  • für Aufspannplatten: 1100.400
  • Gewicht: 9 kg
zur Artikelansicht
Verbindungsleisten
Sys­tem:
V70
l [mm]:
630 mm
An­zahl n:
8
An­zahl der T-Nuten:
1 x 9
für Auf­spann­plat­ten:
1100.500
Artikel-Nr.:
1101.500
CAD
Dokumente
Verbindungsleisten
  • System: V70
  • l: 630 mm
  • Anzahl n: 8
  • Anzahl der T-Nuten: 1 x 9
  • für Aufspannplatten: 1100.500
  • Gewicht: 12 kg
zur Artikelansicht
Verbindungsleisten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1101.300 - EH 1101.500 Verbindungsleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.