Grund­plat­ten

EH 1100.300 - EH 1100.500

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
An­zahl der T-Nuten

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
An­zahl der T-Nuten:
3 x 6
Artikel-Nr.:
1100.300
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 3 x 6
  • Gewicht: 40 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
An­zahl der T-Nuten:
4 x 7
Artikel-Nr.:
1100.400
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 4 x 7
  • Gewicht: 65 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
An­zahl der T-Nuten:
5 x 9
Artikel-Nr.:
1100.500
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 5 x 9
  • Gewicht: 104 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1100.300 - EH 1100.500 Grundplatten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.