Grund­plat­ten passend auf Paletten DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Sys­tem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
An­zahl der T-Nuten

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
An­zahl der T-Nuten:
5 x 5
Artikel-Nr.:
1100.700
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 5 x 5
  • Gewicht: 56 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
An­zahl der T-Nuten:
7 x 7
Artikel-Nr.:
1100.800
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 7 x 7
  • Gewicht: 84 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
An­zahl der T-Nuten:
9 x 9
Artikel-Nr.:
1100.900
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • für Schrauben: M16
  • y: 16 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 9 x 9
  • Gewicht: 155 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
An­zahl der T-Nuten:
5 x 7
Artikel-Nr.:
1103.300
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 5 x 7
  • Gewicht: 69 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
An­zahl der T-Nuten:
7 x 9
Artikel-Nr.:
1103.500
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 7 x 9
  • Gewicht: 121 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1100.700 - EH 1103.500 Grundplatten – passend auf Paletten DIN 55 201
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.