Grund­plat­ten passend auf Paletten DIN 55 201

EH 1000.800

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
An­zahl der T-Nuten

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
An­zahl der T-Nuten:
7 x 7
Artikel-Nr.:
1000.800
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 7 x 7
  • Gewicht: 28 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1000.800 Grundplatten – passend auf Paletten DIN 55 201
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.