Grund­plat­ten V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

V70eco Grundplatten sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70. In der Standardausführung sind bereits mehrere Ausrichtmöglichkeiten enthalten.

  • Passbohrungen in Qualität H6 und Nuten in Qualität H8.
  • Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch mittels Passbohrungen und/oder Zentriernut.
  • Befestigungsbohrungen im Rastermaß 100 mm.
  • Hochfester Werkzeugstahl.

Erhältliche Optionen (Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage):

a) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 63 mm

b) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 125 mm

c) Außenanschlag

d) Mit Einzugsringen für Halder-Nullpunktspannsystem

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
An­zahl Ein­zugs­rin­ge Null­punkt­spann­sys­tem (op­tio­nal)
An­zahl der T-Nuten

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
An­zahl Ein­zugs­rin­ge Null­punkt­spann­sys­tem (op­tio­nal):
2
An­zahl der T-Nuten:
3 x 6
Artikel-Nr.:
1200.300
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl Einzugsringe Nullpunktspannsystem (optional): 2
  • Anzahl der T-Nuten: 3 x 6
  • Gewicht: 37 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
An­zahl Ein­zugs­rin­ge Null­punkt­spann­sys­tem (op­tio­nal):
2
An­zahl der T-Nuten:
4 x 7
Artikel-Nr.:
1200.400
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl Einzugsringe Nullpunktspannsystem (optional): 2
  • Anzahl der T-Nuten: 4 x 7
  • Gewicht: 57 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
An­zahl Ein­zugs­rin­ge Null­punkt­spann­sys­tem (op­tio­nal):
4
An­zahl der T-Nuten:
5 x 9
Artikel-Nr.:
1200.500
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl Einzugsringe Nullpunktspannsystem (optional): 4
  • Anzahl der T-Nuten: 5 x 9
  • Gewicht: 92 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, hochfest

Hinweise

Weitere Sonderwünsche und größere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1200.300 - EH 1200.500 Grundplatten – V70eco
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.