Stüt­z­win­kel

EH 1120.400 - EH 1122.300

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Sys­tem
b [mm]
h6 [mm]
Lage der Rip­pen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Lage der Rip­pen:
links
Artikel-Nr.:
1120.400
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Lage der Rippen: links
  • Gewicht: 1546 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Lage der Rip­pen:
links
Artikel-Nr.:
1120.500
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Lage der Rippen: links
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 1820 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Lage der Rip­pen:
rechts
Artikel-Nr.:
1121.000
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Lage der Rippen: rechts
  • Gewicht: 1450 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Lage der Rip­pen:
rechts
Artikel-Nr.:
1121.100
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Lage der Rippen: rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 1840 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Lage der Rip­pen:
links
Artikel-Nr.:
1121.600
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Lage der Rippen: links
  • Gewicht: 2970 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Lage der Rip­pen:
links
Artikel-Nr.:
1121.700
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Lage der Rippen: links
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 3753 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Lage der Rip­pen:
rechts
Artikel-Nr.:
1122.200
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Lage der Rippen: rechts
  • Gewicht: 2970 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Lage der Rip­pen:
rechts
Artikel-Nr.:
1122.300
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Lage der Rippen: rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 3466 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1120.400 - EH 1122.300 Stützwinkel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.