Stüt­z­win­kel

EH 1021.600 - EH 1021.700

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
b [mm]
h1 [mm]
Lage der Rip­pen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Lage der Rip­pen:
links
Artikel-Nr.:
1021.600
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Lage der Rippen: links
  • Gewicht: 473 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel
Sys­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Lage der Rip­pen:
links
Artikel-Nr.:
1021.700
CAD
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Lage der Rippen: links
  • h4: 97 mm
  • Gewicht: 593 g
zur Artikelansicht
Stützwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1021.600 - EH 1021.700 Stützwinkel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.