Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Weitere Details
System: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 167 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 303 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 770 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 1501 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Datenblatt EH 1020.300 - EH 1121.500 Stützwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.