Steck­schlüs­sel

EH 1032.100 - EH 1132.100

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
ver­wend­bar für [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
ver­wend­bar für [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
1032.100
Dokumente
Steckschlüssel
  • System: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • verwendbar für: M6
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Steckschlüssel
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
ver­wend­bar für [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
1132.100
Dokumente
Steckschlüssel
  • System: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • verwendbar für: M10
  • Gewicht: 197 g
zur Artikelansicht
Steckschlüssel

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1032.100 - EH 1132.100 Steckschlüssel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.