Spann­leis­ten

EH 1133.000 - EH 1133.200

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
1133.000
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 335 g
zur Artikelansicht
Spannleisten
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
Artikel-Nr.:
1133.200
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • Gewicht: 507 g
zur Artikelansicht
Spannleisten

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1133.000 - EH 1133.200 Spannleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.