Schwenk­kör­per

EH 1048.600 - EH 1148.600

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
d [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
d [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1048.600
CAD
Dokumente
Schwenkkörper
  • System: V40
  • d: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 17 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 12,5 mm
  • h3: 6,5 mm
  • y: 6 mm
  • Gewicht: 286 g
zur Artikelansicht
Schwenkkörper
Sys­tem:
V70
d [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
Artikel-Nr.:
1148.600
CAD
Dokumente
Schwenkkörper
  • System: V70
  • d: 70 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 10 mm
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 1421 g
zur Artikelansicht
Schwenkkörper

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1048.600 - EH 1148.600 Schwenkkörper
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.