1007.600 - Scheiben

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

Dieser Artikel 1007.600 - Scheiben / () ist eine Variante der Artikelgruppe Scheiben (EH 1007.400 - EH 1108.300)

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
1007.600
Dokumente
Scheiben
  • System: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
Scheiben

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1007.600
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.