Nu­ten­span­ner

EH 1131.500 - EH 1131.700

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
1131.500
CAD
Dokumente
Nutenspanner
  • System: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Nutenspanner
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
1131.600
CAD
Dokumente
Nutenspanner
  • System: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Nutenspanner
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1131.700
CAD
Dokumente
Nutenspanner
  • System: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Gewicht: 326 g
zur Artikelansicht
Nutenspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1131.500 - EH 1131.700 Nutenspanner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.