1162.300 - Bohrunterlagen
fest

Sys­tem
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70/L12
l1 [mm]:
108 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
48 mm
b2 [mm]:
35 mm
h [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
1162.300
Dokumente
Bohrunterlagen
  • System: V70/L12
  • l1: 108 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 37 mm
  • l5: 11,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 17 mm
  • h: 25 mm
  • Gewicht: 399 g
Bohrunterlagen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1162.300
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.