Auf­nah­men

EH 1141.600 - EH 1143.700

Ihre Auswahl ergab 22 Treffer

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1141.600
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1141.700
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1141.800
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
1141.900
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 216 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
1142.000
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 216 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
1142.100
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 222 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
1142.200
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 226 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
1142.300
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 230 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
1142.400
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Gewicht: 230 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1142.500
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 361 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1142.600
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 358 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1142.700
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 372 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1142.800
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 378 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1142.900
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 384 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1143.000
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.100
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 537 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.200
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 551 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.300
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 570 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.400
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 593 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.500
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 589 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.600
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 610 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1143.700
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Gewicht: 630 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1141.600 - EH 1143.700 Aufnahmen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.