Auf­nah­men

EH 1140.300 - EH 1141.500

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1140.300
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1140.400
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1140.500
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1140.600
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1140.700
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
1140.800
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1140.900
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1141.000
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1141.100
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikel-Nr.:
1141.200
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikel-Nr.:
1141.300
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
1141.400
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 101 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
1141.500
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1140.300 - EH 1141.500 Aufnahmen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.