Zen­trier­bol­zen

EH 23110.

Die Zentrierbolzen werden zur Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

d h6 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
23110.0510
CAD
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Zentrierbolzen
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23110.0520
CAD
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Zentrierbolzen
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
23110.0530
CAD
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Gewicht: 473 g
zur Artikelansicht
Zentrierbolzen
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
23110.0540
CAD
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Gewicht: 695 g
zur Artikelansicht
Zentrierbolzen

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23110. Zentrierbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.