Span­nei­sen­ele­men­te

EH 23700.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
Artikel-Nr.:
23700.0012
CAD
Dokumente
Spanneisenelemente
  • System: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • Gewicht: 870 g
zur Artikelansicht
Spanneisenelemente
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
Artikel-Nr.:
23700.0016
CAD
Dokumente
Spanneisenelemente
  • System: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • Gewicht: 1703 g
zur Artikelansicht
Spanneisenelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23700. Spanneisenelemente
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.