22741.0324 - Pendelauflagen
verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Dieser Artikel 22741.0324 - Pendelauflagen verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung / mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt (d1: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Pen­de­lauf­la­gen verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung (EH 22741.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22741.0324
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 128 g
Pendelauflagen

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Mutter

  • Stahl, brüniert (ISO 4035)

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22741.0324
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.