Pen­de­lauf­la­gen mit selbsttätiger Rückstellung

EH 22731.

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0013
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0018
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0020
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22731.0030
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0313
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0318
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0320
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22731.0330
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • System: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22731. Pendelauflagen – mit selbsttätiger Rückstellung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.