Mut­tern für T-Nuten DIN 508

EH 23010.

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Werk­stoff
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23010.0146 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 14 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 16 kN
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23010.0145 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 14 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 29 kN
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23010.0144 1)
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 14 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 46 kN
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23010.0142
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 14 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 67 kN
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23010.0182
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • System: L16
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 18 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 128 kN
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Die volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten setzt voraus, dass eine Verschraubung über die gesamte Gewindelänge der Mutter sichergestellt ist.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23010. Muttern für T-Nuten – DIN 508
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.