Lose Nu­ten­stei­ne DIN 6323

EH 23120.

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschädigt werden können, da sie erst nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben werden.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Form A, b1 > b2
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]:
20 mm
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23120.0012
CAD
Dokumente
Lose Nutensteine
  • Form A, b1 > b2 – Bild 1
  • System: V40/V70
  • Nutennennmaß Vorrichtung b1 h6: 20 mm
  • Nutennennmaß Maschine b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Lose Nutensteine
Aus­füh­rung:
Form A, b1 > b2
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]:
20 mm
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23120.0014
CAD
Dokumente
Lose Nutensteine
  • Form A, b1 > b2 – Bild 1
  • System: V40/V70
  • Nutennennmaß Vorrichtung b1 h6: 20 mm
  • Nutennennmaß Maschine b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Lose Nutensteine
Aus­füh­rung:
Form A, b1 > b2
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]:
20 mm
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23120.0016
CAD
Dokumente
Lose Nutensteine
  • Form A, b1 > b2 – Bild 1
  • System: V40/V70
  • Nutennennmaß Vorrichtung b1 h6: 20 mm
  • Nutennennmaß Maschine b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Lose Nutensteine
Aus­füh­rung:
Form A, b1 > b2
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]:
20 mm
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23120.0018
CAD
Dokumente
Lose Nutensteine
  • Form A, b1 > b2 – Bild 1
  • System: V40/V70
  • Nutennennmaß Vorrichtung b1 h6: 20 mm
  • Nutennennmaß Maschine b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Lose Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23120. Lose Nutensteine – DIN 6323
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.