Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 7 Treffer
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
System: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
System: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
18 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 18 kN
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
System: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 36 kN
Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet
Schraube
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22700. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.