Bolzen

EH 22690.

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 42 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0421
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0423
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0401
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0402
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0403
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0404
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0405
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0443
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0445
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • System: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 252 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0521
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0523
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0501
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0502
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0503
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0504
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0505
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0543
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0545
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 254 g
zur Artikelansicht
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22690. Bolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.