22690.0001 - Bolzen

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Dieser Artikel 22690.0001 - Bolzen / mit Außengewinde, Auflagefläche plan (h ±0,01: 10 mm, d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Bolzen (EH 22690.)

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0001
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 40 g
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22690.0001
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.