An­schlagstü­cke zylindrisch

EH 23280.

Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Schrau­be ISO 4762 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23280.0114
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Schraube ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 203 g
zur Artikelansicht
Anschlagstücke
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Artikel-Nr.:
23280.0214
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Schraube ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Gewicht: 354 g
zur Artikelansicht
Anschlagstücke

Werkstoff

Anschlagstück

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Halteplatte

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23280. Anschlagstücke – zylindrisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.