Werk­stück­an­schlä­ge schwenkbar

EH 1705.

  • Kann an beiden Seiten des Spanners an den dafür vorgesehenen Stellen montiert werden
  • Befestigungsgewinde M 8
  • Voreinstellbare und klemmbare Position der 3. Achse des Werkstückes
  • Werkstückanschlag kann nach dem Einspannen des Werkstückes weggeschwenkt werden. Dadurch kann auch die Anschlagseite des Werkstückes bearbeitet werden (Wiederholgenauigkeit: ± 0,01)

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max. [mm]
l4 max. [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b min. [mm]:
33 mm
b max. [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max. [mm]:
63,5 mm
l4 max. [mm]:
113,5 mm
Artikel-Nr.:
1705.100
Dokumente
Werkstückanschläge
  • b min.: 33 mm
  • b max.: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min.: 12 mm
  • l3 max.: 63,5 mm
  • l4 min.: 53,5 mm
  • l4 max.: 113,5 mm
  • Gewicht: 1382 g
zur Artikelansicht
Werkstückanschläge

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1705. Werkstückanschläge – schwenkbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.