Multi-Schraub­stö­cke MS 125eco

EH 1700.

Der klassische Universalspanner zum konventionellen Spannen & Grippspannen für alle gängigen Fräsbearbeitungen. Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück.

Der MS 125eco ist konzipiert für schnelles Bearbeiten vom Rohteil/Halbzeugen bis hin zum Fertigprodukt. Er ist gleichermaßen für die Gripp-Spannung in der ersten Aufspannung als auch für konventionelles Spannen in der zweiten Aufspannung ohne Umrüstung einsetzbar.

  • Geschliffene Backen für eine hohe Präzision in der Werkstückbearbeitung
  • Hochdruckspindel mit mechanischem Kraftverstärker (Bedienung mit Drehmomentschlüssel)
  • Bis zu 40 kN Spannkraft (linear steigend, bei max. 30 Nm)
  • Stabiler Grundkörper aus GGG 60, Ober- und Unterseite geschliffen
  • Beidseitige Gewinde M 8 für Werkstückanschlag
  • Präzise Richtnuten in der geschliffenen Unterseite für optimale Ausrichtung auf dem Maschinentisch

Lieferumfang:

  • 1 Stück MS 125eco
  • 1 Set Stufenbacken für Grippeinsätze
  • 4 Stück Grippeinsätze spitz
  • 4 Stück Spannpratzen
  • 3 Stück Stiftschlüssel

Alle Einzelteile der Bereiche „Konventionelle Spannung" und „Gripp-Spannung" sowie das Zubehör aus der Produktgruppe MS 125 sind vollständig kompatibel zum MS 125eco. Für horizontale Bearbeitungen können Halder Basiselemente (Winkel / Würfel) verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Spann­kraft max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
1700.020
Dokumente
Multi-Schraubstöcke
  • Spannkraft max.: 40 kN
  • Gewicht: 33 kg
zur Artikelansicht
Multi-Schraubstöcke

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 60)

Hinweise

Hierbei handelt es sich um einen Auslaufartikel.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125eco
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 1700. Multi-Schraubstöcke – MS 125eco
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Produktbeschreibung Multi-Schraubstock MS 125eco
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.