Stu­fen­leis­ten Click

EH 1701.

  • Für paralleles Hochstellen der Werkstücke
  • Höhe geschliffen
  • Stufenleisten mit Click-System sowie anschraubbar
  • Für die hohen Seiten der Backen
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Ba­cken­brei­te [mm]
l [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
1701.190
Dokumente
Stufenleisten
  • Backenbreite: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Stufenleisten
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1701.200
Dokumente
Stufenleisten
  • Backenbreite: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Stufenleisten

Werkstoff

  • Federbandstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1701. Stufenleisten – Click
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.