Uni­ver­sal Grip­sets

EH 1702.

  • Zum Spannen von komplexen Rohteilen
  • Durch eine Nacharbeit der einzelnen Elemente des universalen Grippsets können sowohl Gripphöhe als auch Auflagehöhe des Werkstücks variiert werden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710)
  • 4x Aufnahmen für Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.720)
  • 4x Auflageplatten (Art.-Nr. 1702.730)
  • 8x Distanzscheiben
  • Auflageschrauben
  • Befestigungsschrauben M 10 in verschiedenen Längen
  • Gewindestifte M 6 in verschiedenen Längen
  • Stiftschlüssel

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

h1 min. [mm]
h2 max. [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
h1 min. [mm]:
18 mm
h2 max. [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1702.600
CAD
Dokumente
Universal Gripsets
  • h1 min.: 18 mm
  • h2 max.: 40 mm
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Universal Gripsets

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1702. Universal Gripsets
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gripp-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.