1702.100 - Trägerbacken

  • Zur Aufnahme verschiedener Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710-1702.780) oder einem Universal Grippset (Art.-Nr. 1702.600)
  • Für Dreipunktspannung
  • Stirnfläche als Spannfläche nutzbar (gehärtet und geschliffen)

Lieferumfang ohne Universal Grippset und Grippeinsätze.

Dieser Artikel 1702.100 - Trägerbacken / Backe, fix () ist eine Variante der Artikelgruppe Trä­ger­ba­cken (EH 1702.)

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1702.100
Dokumente
Trägerbacken
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
Trägerbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1702.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gripp-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.