Spann­leis­ten Länge 300

EH 1585.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Werkstoffgruppe

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
:
Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.300
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Spannleisten

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.301
Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Anzahl Passchrauben M12 x 45: 2
  • Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45: 3
  • Gewicht: 254 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1585. Spannleisten – Länge 300
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.