Keil-Spann­seg­men­te mit Anschraubgewinde, M12

EH 23250.

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
47 mm
l1 max. [mm]:
54 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel-Nr.:
23250.0513
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 47 mm
  • l1 max.: 54 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Gewicht: 303 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Spannbacke geriffelt und mit Anschraubgewinde
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel-Nr.:
23250.0514
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Spannbacke geriffelt und mit Anschraubgewinde – Bild 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Gewicht: 297 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Spannbacke plan und mit Anschraubgewinde
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel-Nr.:
23250.0515
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Spannbacke plan und mit Anschraubgewinde – Bild 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Gewicht: 297 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23250. Keil-Spannsegmente – mit Anschraubgewinde, M12
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.