Auf­la­gen für Spann­leis­te magnetisch

EH 1586.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

l [mm]
b ±0,02 [mm]
h ±0,01 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l [mm]:
44 mm
b ±0,02 [mm]:
15 mm
h ±0,01 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
1586.205
CAD
Dokumente
Auflagen für Spannleiste
  • l: 44 mm
  • b ±0,02: 15 mm
  • h ±0,01: 5 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Auflagen für Spannleiste

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Montage

Werkzeuglose Befestigung auf der Spannleiste oder einem Anschlag mittels integriertem Magneten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Auflagen für Spannleiste – magnetisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.