An­schlä­ge Prismen horizontal

EH 1586.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Prismen horizontal, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1586.030
CAD
Dokumente
Anschläge
  • Prismen horizontal, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Gewicht: 367 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Aus­füh­rung:
Prisma horizontal und plan
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1586.031
CAD
Dokumente
Anschläge
  • Prisma horizontal und plan – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Gewicht: 377 g
zur Artikelansicht
Anschläge

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Anschläge – Prismen horizontal
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.