Welle-Nabe-Spann­sät­ze mit Kontersechskant, rostfreier Stahl

EH 25050.

Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außen- und einem Kontersechskant.

Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm.

Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25050.0306
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 7 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 8,5 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 2,8 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 154 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 119 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 12 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 6 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
25050.0308
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 12 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 16,4 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 4,1 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 125 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 121 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 14 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 8 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
25050.0310
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 24 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 34 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 6,8 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 155 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 127 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 18 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 10 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
25050.0312
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 31 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 45,7 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 7,6 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 144 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 128 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 20 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 12 mm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
25050.0316
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 46 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 74,2 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 9,3 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 109 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 107 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 24 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 16 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artikel-Nr.:
25050.0320
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 113 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 173,6 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 17,4 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 141 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 145 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 30 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 20 mm
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25050.0325
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 175 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 277,9 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 22,3 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 121 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 122 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 38 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 25 mm
  • Gewicht: 305 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
25050.0330
CAD
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 249 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 423,5 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 28,3 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 113 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 123 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 42 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 30 mm
  • Gewicht: 341 g
zur Artikelansicht
Welle-Nabe-Spannsätze

Werkstoff

Außenteil

  • Rostfreier Stahl, vernickelt

Innenteil

  • Rostfreier Stahl, vernickelt

Mutter

  • Rostfreier Stahl, vernickelt, gehärtet

Verweise

Montageanleitung, Einbaubeispiele und Technische Daten beachten.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 14 mm
Artikel-Nr.:
25050.0814
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 14 mm
  • Gewicht: 45 g
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 16 mm
Artikel-Nr.:
25050.0816
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 16 mm
  • Gewicht: 72 g
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 22 mm
Artikel-Nr.:
25050.0822
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 27 mm
Artikel-Nr.:
25050.0827
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 195 g
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 36 mm
Artikel-Nr.:
25050.0836
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 428 g
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 46 mm
Artikel-Nr.:
25050.0846
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 46 mm
  • Gewicht: 610 g
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 50 mm
Artikel-Nr.:
25050.0850
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 50 mm
  • Gewicht: 870 g

Montage

Der Kontersechskant am Außenteil erleichtert das Klemmen der Welle-Nabe-Verbindung bei leicht drehbaren Wellen. Montage durch Gabelschlüssel mit schmalem Stahlmaul (Dicke max. l2-l3).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25050. Welle-Nabe-Spannsätze – mit Kontersechskant, rostfreier Stahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Einbaubeispiele / Montageanleitung / Technische Daten - Welle-Nabe-Spannsätze (EH 25050.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.