Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 7 Treffer
Weitere Details
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 250 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 250 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 350 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 +0,1: 15 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 350 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 40 mm
d3 : 25 mm
d4 : 22,4 mm
d5 : 31 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 3,15 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 380 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 +0,1: 20 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 320 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 55 mm
d3 : 30 mm
d4 : 27,4 mm
d5 : 37 mm
l1 : 32,5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 1,7 mm
l4 : 2,65 mm
l5 : 0,5 mm
F Haltekraft axial, einseitig: 320 N
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Thermoplast PA 6, schwarz
Innenteile
O-Ring
Produkt:
O-Ring
d: 22 x 1,5 mm
O-Ring
d: 22 mm x 1,5 mm
Verwendbar für Größe: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
Gewicht: 0,2 g
Produkt:
O-Ring
d: 27 x 1,5 mm
O-Ring
d: 27 mm x 1,5 mm
Verwendbar für Größe: 20 mm, 22 mm
Gewicht: 0,2 g
Datenblatt EH 25071. Stellringe – mit Schnellverstellung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.