Spann­mut­tern selbstsichernd

EH 25030.

Spannmuttern werden für rotierende Teile, insbesondere für drehrichtungsumschaltbare Wellen verwendet, z. B. zur Schleifscheibenbefestigung. Die kompakte Bauform gewährleistet eine sichere Funktion und ermöglicht eine schnelle Montage mittels Stirnlochschlüssel.

Gegenüber anderen Sicherungsmethoden zeichnet sich die Spannmutter durch folgende Vorteile aus:

  • selbstsichernd (auch bei wechselnder Drehrichtung der Welle)
  • einfache Montage / Demontage
  • auch für sich wiederholende Spannvorgänge

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
25030.0020
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
25030.0021
CAD
Dokumente
Spannmuttern
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Spannmuttern

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, brüniert

Hinweise

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
für Spannmuttern
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Artikel-Nr.:
25030.0022
Montagewerkzeuge
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Gewicht: 112 g

Montage

Die Spannmutter besteht aus einem Außen- und einem Innenring, die eine Einheit bilden. Der Außenring hat eine konische Bohrung, der geschlitzte Innenring eine konische Außenfläche und ein Innengewinde. Beim Anziehen der Spannmutter mittels Stirnlochschlüssel bewegen sich die beiden konischen Flächen gegeneinander. Dadurch verengt sich der geschlitzte Innenring wie eine Spannzange. Die Mutter verklemmt sich über die Flanken des Gewindes so sehr, dass sie sich auch bei gegenläufiger Achsendrehung nicht löst.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25030. Spannmuttern – selbstsichernd
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.