Schar­nie­re rostfreier Stahl, einseitig verlängert

EH 25162.

Diese Scharniere aus rostfreiem Stahl zeichnen sich durch die kompakte Bauform aus.

Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und eignen sich dadurch für den Einsatz bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Ausführung mit Zentrieransätzen verhindert das seitliche Verrutschen bei hoher Belastung und schützt dadurch die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung
Bild:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0055
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, matt gestrahlt
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung
Bild:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0085
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, matt gestrahlt
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 309 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0015
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, matt gestrahlt
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 677 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung
Bild:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0155
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, schwarz
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung
Bild:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0185
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, schwarz
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 309 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0115
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung – Bild 1, schwarz
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 677 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0060
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0090
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0020
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 690 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0160
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, schwarz
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0190
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, schwarz
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0120
CAD
Dokumente
Scharniere
  • einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, schwarz
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 690 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4405, matt gestrahlt
  • Rostfreier Stahl 1.4405, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25162. Scharniere – rostfreier Stahl, einseitig verlängert
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.