Schar­nie­re rostfreier Stahl

EH 25162.

Diese Scharniere aus rostfreiem Stahl zeichnen sich durch die kompakte Bauform aus.

Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und eignen sich dadurch für den Einsatz bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Ausführung mit Zentrieransätzen verhindert das seitliche Verrutschen bei hoher Belastung und schützt dadurch die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0035
CAD
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, matt gestrahlt
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0045
CAD
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, matt gestrahlt
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0075
CAD
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, matt gestrahlt
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 470 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0135
CAD
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, schwarz
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0145
CAD
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0175
CAD
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, schwarz
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 470 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
mit Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0040
CAD
Dokumente
Scharniere
  • mit Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
mit Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0050
CAD
Dokumente
Scharniere
  • mit Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 218 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
mit Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0080
CAD
Dokumente
Scharniere
  • mit Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 481 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
mit Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0140
CAD
Dokumente
Scharniere
  • mit Zentrieransätzen – Bild 2, schwarz
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
mit Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25162.0150
CAD
Dokumente
Scharniere
  • mit Zentrieransätzen – Bild 2, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 218 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
mit Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0180
CAD
Dokumente
Scharniere
  • mit Zentrieransätzen – Bild 2, schwarz
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 481 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4405, matt gestrahlt
  • Rostfreier Stahl 1.4405, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25162. Scharniere – rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.