Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 27 Treffer
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
in der Höhe und Breite justierbar
Weitere Details
in der Höhe und Breite justierbar – Bild 1, Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
in der Höhe und Breite justierbar
Weitere Details
in der Höhe und Breite justierbar – Bild 1, Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
in der Höhe und Breite justierbar
Weitere Details
in der Höhe und Breite justierbar – Bild 1, Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Gewicht: 260 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Rostfreier Stahl 1.4408, matt gestrahlt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Achse
Datenblatt EH 25161. Scharniere – justierbar
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.