25161.0245 - Scharniere
justierbar

Justierbare Scharniere lassen sich durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft horizontal bzw. vertikal positionieren.

Dieser Artikel 25161.0245 - Scharniere justierbar / in der Höhe und Breite justierbar (b1: 60 mm, l1: 76 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re justierbar (EH 25161.)

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
in der Höhe und Breite justierbar
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Artikel-Nr.:
25161.0245
Dokumente
Scharniere
  • in der Höhe und Breite justierbar – Bild 1, Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • Gewicht: 260 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25161.0245
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.