25160.0705 - Gewindeplatten
für Scharniere

Gewindeplatten ermöglichen eine einfache Montage von Scharnieren ohne eine zusätzliche Mutter oder Unterlagscheibe. Das Gegenhalten beim Anziehen entfällt.

Dieser Artikel 25160.0705 - Gewindeplatten für Scharniere / (l1: 30 mm, b: 9 mm, h: 3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­plat­ten für Scharniere (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0705
Dokumente
Gewindeplatten
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 5,6 g
Gewindeplatten

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0705
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.