Ge­win­de­plat­ten für Scharniere

EH 25160.

Gewindeplatten ermöglichen eine einfache Montage von Scharnieren ohne eine zusätzliche Mutter oder Unterlagscheibe. Das Gegenhalten beim Anziehen entfällt.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0705
CAD
Dokumente
Gewindeplatten
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Gewindeplatten
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0710
CAD
Dokumente
Gewindeplatten
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Gewindeplatten
l1 [mm]:
50 mm
b [mm]:
15 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
25160.0715
CAD
Dokumente
Gewindeplatten
  • l1: 50 mm
  • b: 15 mm
  • h: 4 mm
  • d: M6
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Gewindeplatten
l1 [mm]:
60 mm
b [mm]:
18 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
25160.0720
CAD
Dokumente
Gewindeplatten
  • l1: 60 mm
  • b: 18 mm
  • h: 4 mm
  • d: M8
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Gewindeplatten

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25160. Gewindeplatten – für Scharniere
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.