25160.0665 - Distanzplatten
für Scharniere

Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.

Dieser Artikel 25160.0665 - Distanzplatten für Scharniere / (l1: 60 mm, b1: 21,5 mm, h: 1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dis­tanz­plat­ten für Scharniere (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
25160.0665
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 9,2 g
Distanzplatten

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0665
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.