Dis­tanz­plat­ten für Scharniere

EH 25160.

Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
25160.0605
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0610
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0615
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 6,5 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0620
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
25160.0625
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 4,3 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0630
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0635
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0640
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
25160.0645
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0650
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 9,8 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0655
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0660
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
25160.0665
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 9,2 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0670
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0675
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25160.0680
CAD
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Distanzplatten

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25160. Distanzplatten – für Scharniere
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.